Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
806-902 |
806-903 |
806-904 |
806-905 |
806-906 |
806-907 |
806-908 |
806-910 |
806-911 |
806-912 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Serie (connettori) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.85 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 2 | 2 | 9.80 | 12 | 2009 | ||
62.87 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 3 | 3 | 12 | 14.80 | 885 | ||
87.13 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 4 | 12 | 19.80 | 290 | ||
93.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 5 | 5 | 12 | 24.80 | 726 | ||
136.17 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6 | 12 | 29.80 | 773 | ||
153.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 7 | 7 | 12 | 34.80 | - | ||
180.36 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 8 | 8 | 12 | 39.80 | - | ||
191.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 12 | 49.80 | - | ||
207.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 11 | 11 | 12 | 54.80 | - | ||
229.55 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 12 | 12 | 12 | 59.80 | - |
Loading...
Solder pin length(mm) | 3.4 | Color | Nero | Interdistanza contatto(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Diametro pin(mm) | 1.30 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 2.70 |
Collegamento (componenti) | Stampa | Tipo di connettore | Pin strip, straight | Termoisolante | PA 6.6 |
Profilo pin | Circular | Tipo di basetta (categoria) | Pin strip (precision) | Prodotti industriali | Sì |
Separabile | Yes |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Serie (connettori)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali