Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
735-123/001-000 |
735-126/001-000 |
735-127/001-000 |
735-306/001-000 |
735-306/003-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Interdistanza contatto (mm) | Pin per fila | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.33 € | 440 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | Arancione | 3.81 | 2 | 630 | 11.43 | 21.90 | |||
312.60 € | 220 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 4 | Arancione | 3.81 | 4 | 320 | 21.90 | 22.56 | |||
330.53 € | 180 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 5 | Arancione | 3.81 | 5 | 320 | 21.90 | 26.67 | |||
229.68 € | 160 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | Grigio | 5 | 4 | 320 | 19.40 | 30.00 | |||
285.72 € | 160 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | Grigio | 5 | 5 | 320 | 19.40 | 30.00 |
Loading...
AWG max. | 16 | AWG (min.) | 20 | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.50 | Lunghezza spelatura min.(mm) | 8 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 9 |
N. di file | 1 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 10.80 | Serie (connettori) | 735 |
Collegamento (componenti) | Stampa | Caratteristiche terminale circuito stampato | + PUSH WIRE® | Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla |
Orientamento connettore | Perpendicular (to the PCB) | Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato |
Prodotti industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Interdistanza contatto(mm)
Pin per fila
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali