Double-deck PCB terminal block【21-264 Pezzi per confezione】

Double-deck PCB terminal block

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
250-702/000-012
250-704/000-012
250-705
250-706/000-006
250-706/000-012
250-707
250-709
250-712/000-012
736-510
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color Lunghezza spelatura (max.)
(mm)
Pin per fila Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)

475.52 €

264 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 4Arancione10232021.7011.2024.90

479.89 €

132 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 8Arancione10432021.7021.2024.90

435.85 €

108 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 10-9540024.9021.7026.20

475.52 €

84 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 12Blu10632024.9021.7031.20

453.65 €

84 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 12Arancione10632024.9021.7031.20

408.96 €

72 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 14Grigio9740024.9021.7036.20

420.17 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 18Grigio9940024.9021.7046.20

519.24 €

48 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 24Arancione101232024.9021.7061.20

235.01 €

21 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni --------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG max. 16 AWG (min.) 20 Interdistanza contatto(mm) 5
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 1.50 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.50 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 1
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.50 Lunghezza spelatura min.(mm) 8 N. di file 2
Corrente nominale(A) 10 Serie (connettori) 250 Collegamento (componenti) Stampa
Caratteristiche terminale circuito stampato + attuatore Tipo di terminali circuito stampato (categoria) 2-tier terminal Direzione di attuazione Perpendicolare (al circuito stampato)
Orientamento connettore Ad angolo (verso il circuito stampato) Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato
Termoisolante Poliammide Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico