Feedthrough terminal 2091

Feedthrough terminal 2091

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2091-1403
2091-1404
2091-1405
2091-1406
2091-1408
2091-1410
2091-1412
2091-1424
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Pin per fila Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Orientamento connettore
-

0.80 €

1 Disponibile 3 giorni 3312.5012.4021.10Perpendicular (to the PCB)

0.97 €

1 Disponibile 3 giorni 4416.0012.4021.10Perpendicular (to the PCB)

1.01 €

1 Disponibile 3 giorni 5519.5012.4021.10Perpendicular (to the PCB)
-

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 6621.1012.4023Perpendicular (to the PCB)
-

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni 8821.1012.4030.00Perpendicular (to the PCB)
-

2.23 €

1 3 giorni 101021.1012.4037Perpendicular (to the PCB)
-

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 121221.1012.4044Perpendicular (to the PCB)

0.65 €

1 3 giorni 4416.0016.0017.5Parallelo (al circuito stampato)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio chiaro Interdistanza contatto(mm) 3.50 N. di file 1
Tensione nominale(V) 160 Serie (connettori) 2091 Collegamento (componenti) Stampa
Connettori filo-scheda Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato
Tipo di basetta (categoria) Feedthrough terminal Prodotti industriali

Supporto tecnico