Feedthrough terminal block 226【150-200 Pezzi per confezione】

Feedthrough terminal block 226

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
226-101
226-102
226-103
226-104
226-107
226-111
226-113
226-114
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Lunghezza spelatura min.
(mm)
Tensione nominale
(V)

595.76 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio6320

556.40 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio6320

556.40 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni Grigio10320

672.28 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio10320

1,459.33 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni Green-yellow10630

595.76 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio6320

556.40 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni ---

672.28 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio6320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Interdistanza contatto(mm) 6 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 4.00 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 4.00 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.08 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 10
N. di file 1 Pin per fila 1 Corrente nominale(A) 20
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 26 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 6.00 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 38.50
Serie (connettori) 226 Collegamento (componenti) Spring-loaded terminal Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP®
Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Direzione di attuazione Parallelo (al circuito stampato) Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato)
Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato Termoisolante Poliammide
Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico