Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
232-232/005-000 |
232-234/005-000 |
232-235/005-000 |
232-236/005-000 |
232-237/005-000 |
232-238/005-000 |
232-240/005-000 |
232-242/005-000 |
232-246/005-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 2 | 2 | 18.25 | 11.50 | 26.10 | ||
381.51 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 4 | 21.50 | 18.25 | 26.10 | ||
475.52 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 5 | 5 | 26.10 | 18.25 | 26.50 | ||
278.76 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6 | 26.10 | 18.25 | 31.50 | ||
322.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 7 | 7 | 26.10 | 18.25 | 36.5 | ||
359.64 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 8 | 8 | 26.10 | 18.25 | 41.50 | ||
523.61 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 26.10 | 18.25 | 51.5 | ||
267.81 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 12 | 12 | 26.10 | 18.25 | 61.50 | ||
409.93 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 16 | 16 | 26.10 | 18.25 | 81.50 |
Loading...
Color | Grigio | Interdistanza contatto(mm) | 5 | N. di file | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 320 | Dimensioni prodotto (profondità)(mm) | 18.25 | Serie (connettori) | 232 |
Collegamento (componenti) | Stampa | Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) | Tipo di connettore | Socket, horizontal mount |
Connettori | filo-scheda | Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato |
Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - PCB | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali