Female connector for rail-mount terminal blocks, angled 722【10-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
722-237/005-000
722-239/005-000
722-240/005-000
722-242/005-000
722-244/005-000
722-246/005-000
722-250/005-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Pin per fila Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)

348.72 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 7732036.5

442.72 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 9932046.50

573.89 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 101032051.5

344.33 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 121232061.50

398.99 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 141425071.50

453.65 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 161632081.50

218.63 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 2020320101.50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio chiaro Interdistanza contatto(mm) 5 N. di file 1
Corrente nominale(A) 15 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 26.10 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 18.25
Serie (connettori) 722 Collegamento (componenti) Stampa Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato)
Tipo di connettore Socket, horizontal mount Connettori filo-scheda Materiale del contatto Lega di rame
Superficie di contatto Stagnato Termoisolante PA 66 Tipo di basetta (categoria) Socket enclosure - PCB
Prodotti industriali

Supporto tecnico