Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
232-234/005-000/039-000 |
232-236/005-000/039-000 |
232-240/005-000/039-000 |
232-246/005-000/039-000 |
232-250/005-000/039-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.63 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 4 | 4 | 35.80 | ||
355.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 6 | 6 | 45.80 | ||
278.76 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 10 | 10 | 65.80 | ||
169.43 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 16 | 16 | 95.80 | ||
180.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 20 | 20 | 115.80 |
Loading...
Color | Grigio | Interdistanza contatto(mm) | 5 | N. di file | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 320 | Dimensioni prodotto (profondità)(mm) | 11.6 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 26.10 |
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 11.60 | Serie (connettori) | 232 | Collegamento (componenti) | Stampa |
Caratteristiche connettore | + lateral latch | Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) | Tipo di connettore | Socket, horizontal mount |
Connettori | filo-scheda | Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato |
Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - PCB | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali