Female connector for rail-mount terminal blocks, angled, Locking lever 722【10-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
722-232/005-000/039-000
722-233/005-000/039-000
722-236/005-000/039-000
722-237/005-000/039-000
722-239/005-000/039-000
722-240/005-000/039-000
722-242/005-000/039-000
722-246/005-000/039-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Pin per fila Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)

355.27 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 2225.8026.10

191.29 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 3326.1030.80

392.44 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 6626.1045.80

447.09 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 7726.1050.80

278.76 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 9926.1060.8

304.99 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 101026.1065.80

300.61 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 121226.1075.80

158.49 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 161626.1095.80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio chiaro Interdistanza contatto(mm) 5 N. di file 1
Corrente nominale(A) 15 Tensione nominale(V) 320 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 18.25
Serie (connettori) 722 Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche connettore + lateral latch
Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato) Tipo di connettore Socket, horizontal mount Connettori filo-scheda
Materiale del contatto Lega di rame Superficie di contatto Stagnato Termoisolante PA 66
Tipo di basetta (categoria) Socket enclosure - PCB Prodotti industriali

Supporto tecnico