Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
232-133/005-000 |
232-134/005-000 |
232-135/005-000 |
232-136/005-000 |
232-137/005-000 |
232-138/005-000 |
232-139/005-000 |
232-140/005-000 |
232-142/005-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 3 | 3 | 16.50 | 32.75 | ||
381.51 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 4 | 21.50 | 32.75 | ||
475.52 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 5 | 5 | 26.50 | 32.75 | ||
278.76 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6 | 31.50 | 32.75 | ||
322.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 7 | 7 | 32.75 | 36.5 | ||
425.23 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 8 | 8 | 32.75 | 41.50 | ||
475.52 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 9 | 9 | 32.75 | 46.50 | ||
523.61 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 32.75 | 51.5 | ||
267.81 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 12 | 12 | 32.75 | 61.50 |
Loading...
Color | Grigio | Interdistanza contatto(mm) | 5 | N. di file | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 320 | Dimensioni prodotto (profondità)(mm) | 11.6 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 11.60 |
Serie (connettori) | 232 | Collegamento (componenti) | Stampa | Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) |
Tipo di connettore | Socket, vertical vertical | Connettori | filo-scheda | Materiale del contatto | Rame catodico |
Superficie di contatto | Stagnato | Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - PCB | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali