Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Interdistanza contatto (mm) | Pin per fila | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Caratteristiche connettore | Orientamento connettore | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | 5 | 2 | 320 | 11.6 | 11.50 | 32.75 | - | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
355.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 2 | 5 | 2 | 320 | 25.80 | 11.60 | 36.1 | + lateral latch | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
388.07 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 3 | 5 | 3 | 320 | 16.50 | 11.60 | 32.75 | - | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
191.29 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 3 | 5 | 3 | 320 | 30.80 | 11.60 | 36.1 | + lateral latch | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
497.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | 5 | 4 | 320 | 21.50 | 11.60 | 32.75 | - | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
289.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 4 | 5 | 4 | 320 | 35.80 | 11.60 | 36.1 | + lateral latch | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
606.69 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 5 | 5 | 5 | 320 | 26.50 | 11.60 | 32.75 | - | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
289.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 5 | 5 | 5 | 320 | 36.10 | 11.60 | 40.80 | + lateral latch | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
359.64 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 6 | 5 | 6 | 320 | 31.50 | 11.60 | 32.75 | - | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
392.44 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 6 | 5 | 6 | 320 | 36.10 | 11.60 | 45.80 | + lateral latch | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
348.72 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 7 | 5 | 7 | 320 | 32.75 | 11.60 | 36.5 | - | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
447.09 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 7 | 5 | 7 | 320 | 36.10 | 11.60 | 50.80 | + lateral latch | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
501.75 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 8 | 5 | 8 | 320 | 36.10 | 11.60 | 55.80 | + lateral latch | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
278.76 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 9 | 5 | 9 | 320 | 36.10 | 11.60 | 60.8 | + lateral latch | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
304.99 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 10 | 5 | 10 | 320 | 36.10 | 11.60 | 65.80 | + lateral latch | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
344.33 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 12 | 5 | 12 | 320 | 32.75 | 11.60 | 61.50 | - | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
398.99 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 14 | 5 | 14 | 250 | 36.10 | 11.60 | 85.80 | + lateral latch | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
453.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 16 | 5 | 16 | 320 | 32.75 | 11.60 | 81.50 | - | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
180.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 16 | 5 | 16 | 320 | 36.10 | 11.60 | 95.80 | + lateral latch | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
191.29 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 20 | 5 | 20 | 320 | 32.75 | 11.60 | 101.50 | - | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
- | 229.55 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 1 | - | - | - | - | - | - | + lateral latch | - | Socket, horizontal mount | |
213.16 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 1 | - | - | 630 | - | 18.25 | 14 | - | - | Socket, vertical vertical | ||
- | 273.28 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 1 | - | - | 630 | - | 18.25 | 44 | - | - | Socket, vertical vertical |
Loading...
Color | Grigio chiaro | N. di file | 1 | Corrente nominale(A) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (connettori) | 722 | Collegamento (componenti) | Stampa | Connettori | filo-scheda |
Materiale del contatto | Lega di rame | Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | PA 66 |
Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - PCB | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Interdistanza contatto(mm)
Pin per fila
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Caratteristiche connettore
Orientamento connettore
Tipo di connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali