Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322.48 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 2 | 2 | 25.80 | 36.1 | ||
207.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 3 | 3 | 30.80 | 36.1 | ||
344.33 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 7 | 7 | 36.10 | 50.80 | ||
388.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 8 | 8 | 36.10 | 55.80 | ||
251.40 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 9 | 9 | 36.10 | 60.8 | ||
278.76 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 10 | 10 | 36.10 | 65.80 | ||
278.76 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 12 | 12 | 36.10 | 75.80 | ||
169.43 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 16 | 16 | 36.10 | 95.80 | ||
180.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 20 | 20 | 36.10 | 115.80 |
Loading...
Color | Grigio | Interdistanza contatto(mm) | 5 | N. di file | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 320 | Dimensioni prodotto (profondità)(mm) | 11.6 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 11.60 |
Serie (connettori) | 232 | Collegamento (componenti) | Stampa | Caratteristiche connettore | + lateral latch |
Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) | Tipo di connettore | Socket, vertical vertical | Connettori | filo-scheda |
Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato | Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - PCB |
Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali