Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
232-832/005-000 |
232-834/005-000 |
232-836/005-000 |
232-840/005-000 |
232-842/005-000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (profondità) (mm) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.57 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 2 | 2 | - | 18.25 | 14.00 | 26.10 | |
180.36 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 4 | 4 | - | 26.10 | 18.25 | 29.00 | |
256.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 6 | 6 | 18.25 | 26.10 | 18.25 | 44 | |
207.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 10 | 10 | - | 26.10 | 18.25 | 74.00 | |
245.95 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 12 | 12 | - | 26.10 | 18.25 | 89.00 |
Loading...
Color | Grigio | Interdistanza contatto(mm) | 7.5 | N. di file | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 400 | Serie (connettori) | 232 | Collegamento (componenti) | Stampa |
Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) | Tipo di connettore | Socket, horizontal mount | Connettori | filo-scheda |
Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato | Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - PCB |
Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (profondità)(mm)
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali