Female Plug with Angled Long Contact Pins, Locking lever 232【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

232-836/005-000/039-000

Codice componente
232-836/005-000/039-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

278.76 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 6 Color Grigio Interdistanza contatto(mm) 7.5
N. di file 1 Pin per fila 6 Tensione nominale(V) 400
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 26.10 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 18.25 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 58.30
Serie (connettori) 232 Collegamento (componenti) Stampa Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato)
Tipo di connettore Socket, horizontal mount Connettori filo-scheda Materiale del contatto Rame catodico
Superficie di contatto Stagnato Tipo di basetta (categoria) Socket enclosure - PCB Prodotti industriali

Si trova sulla pagina di Female Plug with Angled Long Contact Pins, Locking lever 232, il codice articolo è il seguente: 232-836/005-000/039-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 232-836/005-000/039-000.

Supporto tecnico