Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
232-733/005-000 |
232-734/005-000 |
232-735/005-000 |
232-740/005-000 |
232-742/005-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 3 | 3 | 21.50 | 32.75 | ||
180.36 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 4 | 4 | 29.00 | 32.75 | ||
114.37 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 5 | 5 | 32.75 | 36.5 | ||
207.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 10 | 10 | 32.75 | 74.00 | ||
245.95 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 12 | 12 | 32.75 | 89.00 |
Loading...
Color | Grigio | Interdistanza contatto(mm) | 7.5 | N. di file | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 400 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 11.60 | Serie (connettori) | 232 |
Collegamento (componenti) | Stampa | Orientamento connettore | Perpendicular (to the PCB) | Tipo di connettore | Socket, vertical vertical |
Connettori | filo-scheda | Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato |
Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - PCB | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali