Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
232-734/005-000/039-000 |
232-735/005-000/039-000 |
232-736/005-000/039-000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 4 | 4 | 43.30 | |
240.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 5 | 5 | 50.80 | |
278.76 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 6 | 6 | 58.30 |
Loading...
Color | Grigio | Interdistanza contatto(mm) | 7.5 | N. di file | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 400 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 32.75 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 11.60 |
Serie (connettori) | 232 | Collegamento (componenti) | Stampa | Orientamento connettore | Perpendicular (to the PCB) |
Tipo di connettore | Socket, vertical vertical | Connettori | filo-scheda | Materiale del contatto | Rame catodico |
Superficie di contatto | Stagnato | Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - PCB | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali