Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2091-1632/024-000 |
2091-1634/024-000 |
2091-1636/024-000 |
2091-1638/024-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 2 | 21.00 | 29.00 | |||
235.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 4 | 28.00 | 29.00 | |||
184.87 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 6 | 29.00 | 35.00 | |||
235.28 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 8 | 8 | 29.00 | 42 |
Loading...
Color | Grigio chiaro | Interdistanza contatto(mm) | 3.50 | Temperatura max.(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -60 | N. di file | 1 | Corrente nominale(A) | 10 |
Tensione nominale(V) | 160 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 12.40 | Serie (connettori) | 2091 |
Caratteristiche connettore | for enclosures | Orientamento connettore | Perpendicular (to the PCB) | Tipo di connettore | Plug, mount |
Connettori | wire-to-wire | Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato |
Termoisolante | Polyphthalamide (PPA GF) | Tipo di basetta (categoria) | Built-in pin strip (standard) | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali