Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
231-162/003-000 |
231-163/003-000 |
231-164/003-000 |
231-165/003-000 |
231-166/003-000 |
231-167/003-000 |
231-170/003-000 |
231-172/003-000 |
231-176/003-000 |
231-180/003-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.49 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 2 | 2 | 25.9 | 13.2 | ||
240.48 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 3 | 3 | 25.9 | 18.2 | ||
326.84 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 4 | 4 | 25.9 | 23.2 | ||
409.93 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 5 | 5 | 25.9 | 28.2 | ||
245.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 6 | 6 | 25.9 | 33.2 | ||
289.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 7 | 7 | 25.9 | 38.2 | ||
409.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 25.9 | 53.2 | ||
497.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 12 | 12 | 25.9 | 63.2 | ||
333.41 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | 16 | 25.9 | 83.2 | ||
414.29 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 20 | 20 | 12 | 103.2 |
Loading...
Color | Grigio | Interdistanza contatto(mm) | 5 | Temperatura max.(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -60 | N. di file | 1 | Corrente nominale(A) | 16 |
Tensione nominale(V) | 250 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 8.4 | Serie (connettori) | 300 |
Collegamento (componenti) | Solder pins | Orientamento connettore | Perpendicular (to the PCB) | Tipo di connettore | Plug, straight |
Connettori | filo-scheda | Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato |
Termoisolante | Poliammide | Profilo pin | Profilo quadrato | Tipo di basetta (categoria) | Basetta (standard) |
Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali