Male connector for rail-mount terminal blocks 721【50-200 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
721-162/003-000
721-163/003-000
721-165/003-000
721-166/003-000
721-167/003-000
721-168/003-000
721-169/003-000
721-170/003-000
721-171/003-000
721-172/003-000
721-174/003-000
721-175/003-000
721-180/003-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Pin per fila Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)

174.89 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 2213.2

273.28 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3318.2

453.65 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 5528.2

273.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 6633.2

315.92 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 7738.2

359.64 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 8843.2

414.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 9948.2

458.03 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101053.2

501.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 111158.2

541.11 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 121263.2

322.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 141473.2

344.33 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni ---

458.03 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 2020103.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio chiaro Interdistanza contatto(mm) 5 Temperatura max.(°C) +100
Temperatura min.(°C) -60 N. di file 1 Corrente nominale(A) 16
Tensione nominale(V) 250 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 25.9 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 11.4
Serie (connettori) 2060 Collegamento (componenti) Solder pins Orientamento connettore Perpendicular (to the PCB)
Tipo di connettore Plug, straight Connettori filo-scheda Materiale del contatto Rame catodico
Superficie di contatto Stagnato Termoisolante Poliammide Profilo pin Profilo quadrato
Tipo di basetta (categoria) Basetta (standard) Prodotti industriali

Supporto tecnico