Spina con copertura antistrappo 893【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

893-1032

Codice componente
893-1032
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

486.44 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 3 Connection direction Tipo dritto Misura prodotto (altezza)(mm) 14.1
Dimensione prodotto (profondità)(mm) 42.55 Numero totale di pin 2 Materiale contatto Lega di rame
Tipo di connettore (categoria) Connettore di rete Colore Grigio chiaro Tipo connettore Maschio
Collegamento (componenti) Molla di trazione Serie (connettori di rete) WINSTA KNX Codifica F
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Spina con copertura antistrappo 893, il codice articolo è il seguente: 893-1032.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 893-1032.

Supporto tecnico