Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
770-1353 |
770-233 |
770-253/062-000 |
770-273 |
770-273/073-000 |
770-293 |
770-293/081-000 |
770-293/082-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione prodotto (profondità) (mm) | Colore | Codifica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 37.5 | Arancione | R | |||
274.49 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 37.5 | Bianco | A | |||
352.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 33 giorni | - | Grigio | B | |||
308.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 33 giorni | 37.5 | Verde chiaro | B | |||
308.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 33 giorni | - | Verde chiaro | B | |||
308.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 33 giorni | 37.5 | Rosa | B | |||
308.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | Rosa | B | |||
308.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 37.5 | Rosa | B |
Loading...
Corrente nominale(A) | 25 | Connection direction | Tipo dritto | Misura prodotto (altezza)(mm) | 12.9 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 30 | AWG | 20–12 | Numero totale di pin | 3 |
Materiale contatto | Lega di rame | Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete | Tipo connettore | Maschio |
Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Serie (connettori di rete) | WINSTA MIDI | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Dimensione prodotto (profondità)(mm)
Colore
Codifica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali