Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
770-234 |
770-254 |
770-254/064-000 |
770-274 |
770-294 |
770-294/081-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione prodotto (profondità) (mm) | Colore | Codifica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 37.5 | Bianco | A | ||
218.63 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 37.5 | Grigio | B | ||
212.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 33 giorni | - | Grigio | B | |||
190.47 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 37.5 | Verde chiaro | B | |||
190.47 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 33 giorni | 37.5 | Rosa | B | |||
190.47 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 34 giorni | - | Rosa | B |
Loading...
Corrente nominale(A) | 25 | Connection direction | Tipo dritto | Misura prodotto (altezza)(mm) | 12.9 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 40 | AWG | 20–12 | Numero totale di pin | 4 |
Materiale contatto | Lega di rame | Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete | Tipo connettore | Maschio |
Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Serie (connettori di rete) | WINSTA MIDI | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Dimensione prodotto (profondità)(mm)
Colore
Codifica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali