Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
890-214 |
890-234 |
890-254 |
890-274 |
890-294 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Codifica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Nero | A | ||
202.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Bianco | A | ||
267.81 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Grigio | B | ||
201.67 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | Verde chiaro | B | |||
322.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Rosa | B |
Loading...
Corrente nominale(A) | 16 | Connection direction | Tipo dritto | Misura prodotto (altezza)(mm) | 11.7 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 19.2 | Dimensione prodotto (profondità)(mm) | 34.1 | AWG | 22–16 |
Numero totale di pin | 4 | Materiale contatto | Lega di rame | Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete |
Tipo connettore | Maschio | Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Serie (connettori di rete) | WINSTA MINI |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Codifica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali