Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
770-1115 |
770-1175 |
770-1315 |
770-1335 |
770-235 |
770-255 |
770-275 |
770-295 |
770-295/082-000 |
770-415 |
770-435 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Dimensione prodotto (profondità) (mm) | Colore | Codifica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.08 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 25 | 37.5 | Blu | I | |||
224.08 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 33 giorni | 25 | 37.5 | Grigio scuro | L | |||
224.08 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 33 giorni | 25 | 37.5 | Rosso | P | |||
263.29 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 32 | 37.5 | Verde | Q | |||
196.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 25 | 37.5 | Bianco | A | |||
224.08 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 25 | 37.5 | Grigio | B | |||
224.08 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25 | 37.5 | Verde chiaro | B | |||
224.08 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 33 giorni | 25 | 37.5 | Rosa | B | |||
224.08 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25 | - | Rosa | B | |||
190.47 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 33 giorni | 25 | 37.5 | Nero | A | |||
190.47 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 33 giorni | 25 | 37.5 | Bianco | A |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Misura prodotto (altezza)(mm) | 12.9 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
AWG | 20–12 | Numero totale di pin | 5 | Materiale contatto | Lega di rame |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete | Tipo connettore | Maschio | Collegamento (componenti) | Molla di trazione |
Serie (connettori di rete) | WINSTA MIDI | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Dimensione prodotto (profondità)(mm)
Colore
Codifica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali