Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
770-133
Codice componente
|
---|
770-133 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Corrente nominale(A) | 25 | Connection direction | Tipo dritto | Misura prodotto (altezza)(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 34.6 | Dimensione prodotto (profondità)(mm) | 75.9 | AWG | 20–12 |
Numero totale di pin | 3 | Materiale contatto | Lega di rame | Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete |
Colore | Bianco | Tipo connettore | Maschio | Collegamento (componenti) | Molla di trazione |
Serie (connettori di rete) | WINSTA MIDI | Codifica | A | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Spina, con copertura antistrappo, il codice articolo è il seguente: 770-133.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 770-133.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali