Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
893-1012
Corrente nominale(A) | 3 | Connection direction | Tipo dritto | Corrente nominale (dettagli)(A) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale (dettagli)(V) | 50 | Diametro cavo(mm²) | 5–7 | Diam. cavo (max)(mm²) | 7 |
Diam. cavo (min)(mm²) | 5 | Numero totale di pin | 2 | Attacco | CAGE CLAMP® |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete | Tipo (misc.) | Spina con copertura antistrappo | Colore | Verde |
Tipo connettore | Maschio | Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Serie (connettori di rete) | WINSTA KNX |
Codifica | E | Contatto guida (PE) | No |
Si trova sulla pagina di Spina, con copertura antistrappo, 893, il codice articolo è il seguente: 893-1012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 893-1012.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali