Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
294-5153 |
294-8113 |
294-8115 |
294-8124 |
294-8125 |
294-8135 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Sezione trasversale massima (non flessibile) (mm²) | AWG | Temperatura massima (°C) | Lunghezza striscia (mm) | Numero totale di pin | Materiale contatto | Caratteristiche clip connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
676.65 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 30 | 1.5 | 18–14 | RTI 125 | - | 3 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
676.65 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 2.5 | 18–12 | RTI 125 | - | 3 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
530.17 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 50 | 2.5 | 14 | - | 8 | 5 | - | - | ||
840.63 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 40 | 2.5 | 18–12 | RTI 125 | - | 4 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
530.17 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 50 | 2.5 | 18–12 | RTI 125 | - | 5 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
530.17 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 50 | 2.5 | 18–12 | RTI 125 | - | 5 | Nichel cromo | Etichetta standard |
Loading...
Corrente nominale(A) | 24 | Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Bianco | Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²)
AWG
Temperatura massima(°C)
Lunghezza striscia(mm)
Numero totale di pin
Materiale contatto
Caratteristiche clip connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali