Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
294-5113 |
294-5114 |
294-5124 |
294-5155 |
294-5175 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | AWG | Numero totale di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
676.65 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 24 | 30 | 18–14 | 3 | ||
840.63 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | 4 | ||
840.63 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 24 | 40 | 18–14 | 4 | ||
530.17 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 24 | 50 | 18–14 | 5 | ||
530.17 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 24 | 50 | 18–14 | 5 |
Loading...
Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Temperatura massima(°C) | RTI 125 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | Nichel cromo | Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete | Caratteristiche clip connettore | Etichetta standard |
Colore | Bianco | Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
AWG
Numero totale di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali