Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
294-4214 |
294-4215 |
294-4223 |
294-4224 |
294-4225 |
294-4235 |
294-4253 |
294-4255 |
294-5214 |
294-5223 |
294-5224 |
294-5225 |
294-5235 |
294-5253 |
294-5255 |
294-5275 |
294-8213 |
294-8215 |
294-8224 |
294-8225 |
294-8235 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Sezione trasversale massima (non flessibile) (mm²) | AWG | Temperatura massima (°C) | Lunghezza striscia (mm) | Numero totale di pin | Materiale contatto | Caratteristiche clip connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879.97 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 24 | 40 | 1.5 | 18–14 | RTI 125 | 8–9 | 4 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
541.11 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 24 | 50 | 1.5 | 18–14 | RTI 125 | 8–9 | 5 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
694.15 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 24 | 30 | 1.5 | 18–14 | RTI 125 | 8–9 | 3 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
879.97 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 24 | 40 | 1.5 | 18–14 | RTI 125 | 8–9 | 4 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
541.11 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 24 | 50 | 1.5 | 18–14 | RTI 125 | 8–9 | 5 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
541.11 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 24 | 50 | 1.5 | 18–14 | RTI 125 | 8–9 | 5 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
694.15 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 24 | 30 | 1.5 | 18–14 | RTI 125 | 8–9 | 3 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
541.11 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 24 | 50 | 1.5 | 18–14 | RTI 125 | 8–9 | 5 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
879.97 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 24 | 40 | 1.5 | 18–14 | RTI 125 | - | 4 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
694.15 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 24 | 30 | 1.5 | 18–14 | RTI 125 | - | 3 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
879.97 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 24 | 40 | 1.5 | 18–14 | RTI 125 | - | 4 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
541.11 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 24 | 50 | 1.5 | 18–14 | RTI 125 | - | 5 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
541.11 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 24 | 50 | 1.5 | 18–14 | RTI 125 | - | 5 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
694.15 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 24 | 30 | 1.5 | 18–14 | RTI 125 | - | 3 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
541.11 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 24 | 50 | 1.5 | 18–14 | RTI 125 | - | 5 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
541.11 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 24 | 50 | 1.5 | 18–14 | RTI 125 | - | 5 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
694.15 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 24 | 30 | 2.5 | 18–12 | RTI 125 | - | 3 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
541.11 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 24 | 50 | 2.5 | 14 | - | 8 | 5 | - | - | ||
879.97 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 24 | 40 | 2.5 | 18–12 | RTI 125 | - | 4 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
541.11 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 24 | 50 | 2.5 | 18–14 | RTI 125 | - | 5 | Nichel cromo | Etichetta standard | ||
541.11 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | - | - | 2.5 | - | RTI 125 | - | 5 | Nichel cromo | Etichetta standard |
Loading...
Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²) | 0.5 | Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete | Colore | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²)
AWG
Temperatura massima(°C)
Lunghezza striscia(mm)
Numero totale di pin
Materiale contatto
Caratteristiche clip connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali