Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
294-5002 |
294-5003 |
294-5005 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720.39 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 20 | 2 | ||
589.20 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 3 | ||
486.44 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 50 | 5 |
Loading...
Corrente nominale(A) | 24 | Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
AWG | 18–14 | Temperatura massima(°C) | RTI 125 | Materiale contatto | Nichel cromo |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete | Caratteristiche clip connettore | Etichetta standard | Colore | Bianco |
Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali