Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
890-2112 |
890-714 |
890-715 |
890-732 |
890-733 |
890-734 |
890-752 |
890-752/060-000 |
890-753 |
890-753/060-000 |
890-754 |
890-754/060-000 |
890-772 |
890-773 |
890-774 |
890-792 |
890-793 |
890-794 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Dimensione prodotto (profondità) (mm) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Diametro cavo (mm²) | Diam. cavo (max) (mm²) | Diam. cavo (min) (mm²) | Numero totale di pin | Materiale contatto | Attacco | Colore | Codifica | Contatto guida (PE) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 16 | 19.8 | 39.85 | - | - | - | - | 2 | Lega di rame | - | Blu | I | - | Sì | ||
202.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | 28.6 | 39.8 | - | - | - | - | 4 | Lega di rame | - | Nero | A | - | Sì | ||
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | 250 | 25-1.5mm | 1.5 | 0.25 | 4+PE | - | Molla | Nero | A | Sì | - | |||
125.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 16 | 19.8 | 39.85 | - | - | - | - | 2 | Lega di rame | - | Bianco | A | - | Sì | ||
158.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 16 | 24.2 | 39.85 | - | - | - | - | 3 | Lega di rame | - | Bianco | A | - | Sì | ||
202.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | 28.6 | 39.8 | - | - | - | - | 4 | Lega di rame | - | Bianco | A | - | Sì | ||
147.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 16 | 19.8 | 39.85 | - | - | - | - | 2 | Lega di rame | - | Grigio | B | - | Sì | ||
147.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | 19.8 | 39.85 | - | - | - | - | 2 | Lega di rame | - | Grigio | B | - | Sì | ||
185.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | 24.2 | 39.85 | - | - | - | - | 3 | Lega di rame | - | Grigio | B | - | Sì | ||
185.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | 24.2 | 39.85 | - | - | - | - | 3 | Lega di rame | - | Grigio | B | - | Sì | ||
201.67 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 16 | 28.6 | 39.8 | - | - | - | - | 4 | Lega di rame | - | Grigio | B | - | Sì | |||
201.67 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 16 | 28.6 | 39.8 | - | - | - | - | 4 | Lega di rame | - | Grigio | B | - | Sì | |||
147.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 16 | 19.8 | 39.85 | - | - | - | - | 2 | Lega di rame | - | Verde chiaro | B | - | Sì | ||
185.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 16 | 24.2 | 39.85 | - | - | - | - | 3 | Lega di rame | - | Verde chiaro | B | - | Sì | ||
201.67 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 16 | 28.6 | 39.8 | - | - | - | - | 4 | Lega di rame | - | Verde chiaro | B | - | Sì | |||
147.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | 19.8 | 39.85 | - | - | - | - | 2 | Lega di rame | - | Rosa | B | - | Sì | ||
185.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 16 | 24.2 | 39.85 | - | - | - | - | 3 | Lega di rame | - | Rosa | B | - | Sì | ||
201.67 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 16 | 28.6 | 39.8 | - | - | - | - | 4 | Lega di rame | - | Rosa | B | - | Sì |
Loading...
Corrente nominale(A) | 16 | Connection direction | Tipo dritto | AWG | 22–16 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete | Tipo connettore | Maschio | Collegamento (componenti) | Molla di trazione |
Serie (connettori di rete) | WINSTA MINI |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Dimensione prodotto (profondità)(mm)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Diametro cavo(mm²)
Diam. cavo (max)(mm²)
Diam. cavo (min)(mm²)
Numero totale di pin
Materiale contatto
Attacco
Colore
Codifica
Contatto guida (PE)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali