Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Dimensione prodotto (profondità) (mm) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Diametro cavo (mm²) | Diam. cavo (max) (mm²) | Diam. cavo (min) (mm²) | Adatto per cavi (mm²) | Numero totale di pin | Materiale contatto | Attacco | Tipo | Colore | Codifica | Contatto guida (PE) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570.31 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25 | 18.5 | 55.5 | 36 | - | - | - | - | - | 5 | Lega di rame | - | - | Blu | I | - | Sì | |||
352.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25 | 17.5 | 35.5 | 36 | - | - | - | - | - | 3 | Lega di rame | - | - | Rosso | P | - | Sì | |||
570.31 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25 | 18.5 | 55.5 | 36 | - | - | - | - | - | 5 | Lega di rame | - | - | Rosso | P | - | Sì | |||
476.19 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 32 | 18.5 | 45.5 | 37.5 | - | - | - | - | - | 4 | Lega di rame | - | - | Verde | Q | - | Sì | |||
570.31 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 32 | 18.5 | 55.5 | 37.5 | - | - | - | - | - | 5 | Lega di rame | - | - | Verde | Q | - | Sì | |||
352.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 33 giorni | 25 | 17.5 | 35.5 | 36 | - | - | - | - | - | 3 | Lega di rame | - | - | Arancione | R | - | Sì | |||
352.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 33 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.12 € | 1 | 3 giorni | 25 | - | - | - | 25 | 2 x 0.5-4 | 4 | 0.5 | 2 x 0.5-4 | 2 + PE | - | Molla | Componente presa | Nero | A | Sì | - | ||||
420.17 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 25 | 18.5 | 45.5 | 36 | - | - | - | - | - | 4 | Lega di rame | - | - | Nero | A | - | Sì | |||
308.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 25 | 17.5 | 35.5 | 36 | - | - | - | - | - | 3 | Lega di rame | - | - | Bianco | A | - | Sì | |||
498.60 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 25 | 18.5 | 55.5 | 36 | - | - | - | - | - | 5 | Lega di rame | - | - | Bianco | A | - | Sì | |||
352.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 25 | 17.5 | 35.5 | 36 | - | - | - | - | - | 3 | Lega di rame | - | - | Grigio | B | - | Sì | |||
476.19 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 25 | 18.5 | 45.5 | 36 | - | - | - | - | - | 4 | Lega di rame | - | - | Grigio | B | - | Sì | |||
521.01 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 33 giorni | 25 | 18.5 | 45.5 | 36 | - | - | - | - | - | 4 | Lega di rame | - | - | Grigio | B | - | Sì | |||
521.01 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25 | 18.5 | 45.5 | 36 | - | - | - | - | - | 4 | Lega di rame | - | - | Grigio | B | - | Sì | |||
615.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25 | 18.5 | 55.5 | - | - | - | - | - | - | 5 | Lega di rame | - | - | Grigio | B | - | Sì | |||
352.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25 | 17.5 | 35.5 | 36 | - | - | - | - | - | 3 | Lega di rame | - | - | Verde chiaro | B | - | Sì | |||
352.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 33 giorni | 25 | 17.5 | 35.5 | - | - | - | - | - | - | 3 | Lega di rame | - | - | Verde chiaro | B | - | Sì | |||
476.19 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 33 giorni | 25 | 18.5 | 45.5 | 36 | - | - | - | - | - | 4 | Lega di rame | - | - | Verde chiaro | B | - | Sì | |||
476.19 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 33 giorni | 25 | 18.5 | 45.5 | - | - | - | - | - | - | 4 | Lega di rame | - | - | Verde chiaro | B | - | Sì | |||
577.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 25 | 18.5 | 55.5 | 36 | - | - | - | - | - | 5 | Lega di rame | - | - | Verde chiaro | B | - | Sì | |||
352.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 33 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
476.19 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 33 giorni | 25 | 18.5 | 45.5 | 36 | - | - | - | - | - | 4 | Lega di rame | - | - | Rosa | B | - | Sì | |||
476.19 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 33 giorni | 25 | 18.5 | 45.5 | - | - | - | - | - | - | 4 | Lega di rame | - | - | Rosa | B | - | Sì | |||
577.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 25 | 18.5 | 55.5 | 36 | - | - | - | - | - | 5 | Lega di rame | - | - | Rosa | B | - | Sì | |||
577.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25 | 18.5 | 55.5 | - | - | - | - | - | - | 5 | Lega di rame | - | - | Rosa | B | - | Sì |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | AWG | 20–12 | Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete |
---|---|---|---|---|---|
Tipo connettore | Presa | Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Serie (connettori di rete) | WINSTA MIDI |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Dimensione prodotto (profondità)(mm)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Diametro cavo(mm²)
Diam. cavo (max)(mm²)
Diam. cavo (min)(mm²)
Adatto per cavi(mm²)
Numero totale di pin
Materiale contatto
Attacco
Tipo
Colore
Codifica
Contatto guida (PE)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali