Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
770-703/009-000 |
770-705/009-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.84 € | 45 Pezzi per confezione | 1 conf. | 33 giorni | 35.5 | 3 | |||
476.19 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 55.5 | 5 |
Loading...
Corrente nominale(A) | 25 | Connection direction | Tipo dritto | Misura prodotto (altezza)(mm) | 18.5 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione prodotto (profondità)(mm) | 37.5 | AWG | 20–12 | Materiale contatto | Lega di rame |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete | Colore | Nero | Tipo connettore | Presa |
Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Serie (connettori di rete) | WINSTA MIDI | Codifica | A |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali