Presa con copertura antistrappo 770【1-25 Pezzi per confezione】

Presa con copertura antistrappo 770

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
770-102/041-000
770-103/K010-165
770-105
770-105/L010-165
770-122/041-000
770-124
770-125
770-305
770-325
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (profondità)
(mm)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Diametro cavo
(mm²)
Diam. cavo (max)
(mm²)
Diam. cavo (min)
(mm²)
Adatto per cavi
(mm²)
Numero totale di pin Materiale contatto Attacco Tipo (misc.) Tipo Colore Codifica Contatto guida (PE) Merci industriali

130.71 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 15.924.671------2Lega di rame---NeroA-
-

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni ---252502 x 0.5-440.50.5–42 + PE-Mollacon custodia serracavoComponente presaNero--

273.28 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 1754.675.9------5Lega di rame---NeroA-
-

10.56 €

1 Disponibile 3 giorni ---254002 x 0.5-440.50.5–44+PE-Mollacon custodia serracavoComponente presaNero--

119.83 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 15.924.671------2Lega di rame---BiancoA-

196.75 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 36 giorni 1744.675.9------4Lega di rame---BiancoA-

196.07 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1754.675.9------5Lega di rame---BiancoA-

190.47 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 1754.675.9------5Lega di rame---NeroA-

190.47 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1754.675.9------5Lega di rame---BiancoA-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 25 Connection direction Tipo dritto AWG 20–12
Tipo di connettore (categoria) Connettore di rete Tipo connettore Presa Collegamento (componenti) Molla di trazione
Serie (connettori di rete) WINSTA MIDI

Supporto tecnico