Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
890-203 |
890-223 |
890-243 |
890-283 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Dimensione prodotto (profondità) (mm) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | AWG | Diametro cavo (mm²) | Diam. cavo (max) (mm²) | Diam. cavo (min) (mm²) | Numero totale di pin | Materiale contatto | Attacco | Tipo (misc.) | Colore | Codifica | Contatto guida (PE) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | 16 | 250 | 22-16 | 25-1.5mm | 1.5 | 0.25 | 2 + PE | - | CAGE CLAMP® S | Senza copertura antistrappo | Nero | A | Sì | - | |||
163.96 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 11.7 | 15 | 34.1 | - | - | 22–16 | - | - | - | 3 | Lega di rame | - | - | Bianco | A | - | Sì | ||
169.43 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 11.7 | 15 | 34.1 | - | - | 22–16 | - | - | - | 3 | Lega di rame | - | - | Grigio | B | - | Sì | ||
256.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 11.7 | 15 | 34.1 | - | - | 22–16 | - | - | - | 3 | Lega di rame | - | - | Rosa | B | - | Sì |
Loading...
Corrente nominale(A) | 16 | Connection direction | Tipo dritto | Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete |
---|---|---|---|---|---|
Tipo connettore | Presa | Collegamento (componenti) | Molla di trazione | Serie (connettori di rete) | WINSTA MINI |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Dimensione prodotto (profondità)(mm)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
AWG
Diametro cavo(mm²)
Diam. cavo (max)(mm²)
Diam. cavo (min)(mm²)
Numero totale di pin
Materiale contatto
Attacco
Tipo (misc.)
Colore
Codifica
Contatto guida (PE)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali