Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
770-1324 |
770-224 |
770-244 |
770-244/064-000 |
770-264 |
770-264/071-000 |
770-284 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Dimensione prodotto (profondità) (mm) | Colore | Codifica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 32 | 37.5 | Verde | Q | |||
207.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 25 | 37.5 | Bianco | A | |||
229.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 25 | 37.5 | Grigio | B | |||
252.09 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25 | 37.5 | Grigio | B | |||
229.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 25 | 37.5 | Verde chiaro | B | |||
229.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 25 | - | Verde chiaro | B | |||
229.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25 | 37.5 | Rosa | B |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Misura prodotto (altezza)(mm) | 12.9 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
AWG | 20–12 | Numero totale di pin | 4 | Materiale contatto | Lega di rame |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore di rete | Tipo connettore | Presa | Collegamento (componenti) | Molla di trazione |
Serie (connettori di rete) | WINSTA MIDI | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Dimensione prodotto (profondità)(mm)
Colore
Codifica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali