Presa da pannello (femmina) WINSTA passante, a scatto, 890 (Codici componente)

Presa da pannello (femmina) WINSTA passante, a scatto, 890

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
890-703
890-705
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero totale di pin

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni 2 + PE

5.03 €

1 3 giorni 4+PE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 16 Connection direction Tipo dritto Tensione nominale (dettagli)(V) 250
AWG 22–16 Diametro cavo(mm²) 25-1.5mm Diam. cavo (max)(mm²) 1.5
Diam. cavo (min)(mm²) 0.25 Attacco Molla Tipo di connettore (categoria) Connettore di rete
Colore Nero Tipo connettore Presa Collegamento (componenti) Molla di trazione
Serie (connettori di rete) WINSTA MINI Codifica A Contatto guida (PE)

Supporto tecnico