Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
734-113 |
734-113/000-047 |
734-116/000-047 |
734-116/000-047/034-000 |
734-118 |
734-124/000-047 |
734-208/000-047 |
734-219 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Spaziatura contatti (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413.44 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 47.70 | 3.50 | 13 | 13 | Grigio chiaro | |||
508.32 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 47.70 | 3.50 | 13 | 13 | Grigio chiaro | ||
311.55 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 58.2 | 3.50 | 16 | 16 | Grigio chiaro | ||
- | 333.41 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 58.2 | 3.50 | 16 | 16 | Grigio chiaro | |
280.11 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 65.20 | 3.50 | 18 | 18 | Grigio chiaro | |||
453.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 86.20 | 3.50 | 24 | 24 | Grigio chiaro | ||
333.41 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 32.68 | 3.81 | 8 | 8 | Arancione | ||
296.92 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 74.59 | 3.81 | 19 | 19 | Arancione |
Loading...
Tensione nominale(V) | 300 | Connection direction | Tipo dritto | Misura prodotto (altezza)(mm) | 18.60 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 13.40 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.08 |
AWG max | 14 | AWG (min) | 28 | Lunghezza striscia (max.)(mm) | 7.00 |
N. file | 1 | Materiale contatto | Lega di rame | Materiale custodia | PA 66 |
Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore presa - Cavo | Tipo connettore | Presa | Collegamento (componenti) | Terminale a spinta |
Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | 734 |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Spaziatura contatti(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali