Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Dimensione prodotto (profondità) (mm) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Sezione trasversale (min) (mm²) | AWG max | AWG (min) | Spaziatura contatti (mm) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Lunghezza striscia (max.) (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | Materiale contatto | Materiale custodia | Colore | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.25 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 320 | 14.3 | 10.00 | 26.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 2 | 2 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + copertura | |||
212.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 15 | 14.3 | 26.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 3 | 3 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + copertura | |||
- | 196.75 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | 320 | 15 | 14.3 | 56.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 3 | 3 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + fermo laterale | |
375.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 15 | 320 | 21.5 | 14.3 | 56.45 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 4 | 4 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + puntine a scatto | |||
280.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 20.00 | 14.3 | 26.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 4 | 4 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + copertura | |||
341.73 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 25 | 14.3 | 26.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 5 | 5 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + copertura | |||
- | 326.84 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 15 | 320 | 31.50 | 14.3 | 61.45 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 6 | 6 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | - | |
- | 366.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | 320 | 36.50 | 14.3 | 61.45 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 7 | 7 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | - | |
240.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
274.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.50 | 14.3 | 40 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 8 | 8 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + copertura | |||
296.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 15 | 320 | 26.50 | 14.3 | 45.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 9 | 9 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + copertura | |||
330.53 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 320 | 26.50 | 14.3 | 50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 10 | 10 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + copertura | |||
- | 475.52 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | 320 | 50.00 | 14.3 | 61.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 10 | 10 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | - | |
- | 409.93 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | 320 | 26.50 | 14.3 | 50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 10 | 10 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | - | |
- | 229.55 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 56.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 11 | 11 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | - | |
- | 256.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | - | |
201.67 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.50 | 14.3 | 60.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 12 | 12 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + copertura | |||
212.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 66.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 13 | 13 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + attuatore | |||
212.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 15 | 320 | 26.50 | 14.3 | 65.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 13 | 13 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + copertura | |||
229.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 71.5 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 14 | 14 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + attuatore | |||
229.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 15 | 320 | 26.50 | 14.3 | 70.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 14 | 14 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + copertura | |||
246.49 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 76.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 15 | 15 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + attuatore | |||
263.29 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 15 | 320 | 26.50 | 14.3 | 80.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 16 | 16 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + copertura | |||
280.11 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 15 | 320 | 26.50 | 14.3 | 85.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 17 | 17 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + copertura | |||
296.92 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 91.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 18 | 18 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + attuatore | |||
296.92 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.50 | 14.3 | 90.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 18 | 18 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + copertura | |||
- | 163.96 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | 320 | 61.50 | 14.3 | 90.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 18 | 18 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | - | |
134.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 96.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 19 | 19 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + puntine a scatto | |||
134.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 15 | 320 | 26.50 | 14.3 | 95.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 19 | 19 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + copertura | |||
- | 414.29 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | 320 | 61.50 | 14.3 | 95.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 19 | 19 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | - | |
145.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 101.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 20 | 20 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | - | |||
158.49 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | 320 | 26.50 | 14.3 | 100.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 20 | 20 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + copertura | ||
151.25 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 15 | 320 | 26.50 | 14.3 | 105.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 21 | 21 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + copertura | |||
168.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 15 | 320 | 61.45 | 14.3 | 111.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 22 | 22 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | - | |||
- | 180.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 111.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 22 | 22 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | - | |
162.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 15 | 320 | 26.50 | 14.3 | 115.00 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 23 | 23 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + copertura | |||
173.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 121.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 24 | 24 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | - | |||
- | 196.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 121.50 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 24 | 24 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | - | |
173.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.50 | 14.3 | 120 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5 | - | - | 9 | 24 | 24 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio | + copertura | |||
151.25 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | 320 | 14.3 | 10.16 | 26.45 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 2 | 2 | Lega di rame | Poliammide 6.6 | Arancione | codificabile | |||
212.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | 320 | 15.24 | 14.3 | 26.45 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 3 | 3 | Lega di rame | Poliammide 6.6 | Arancione | codificabile | |||
280.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | 320 | 20.32 | 14.3 | 26.45 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 4 | 4 | Lega di rame | Poliammide 6.6 | Arancione | codificabile | |||
341.73 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | 320 | 25.40 | 14.3 | 26.45 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 5 | 5 | Lega di rame | Poliammide 6.6 | Arancione | codificabile | |||
207.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 16 | 320 | 26.45 | 14.3 | 30.48 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 6 | 6 | Lega di rame | Poliammide 6.6 | Arancione | codificabile | |||
274.49 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 16 | 320 | 26.45 | 14.3 | 40.64 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 8 | 8 | Lega di rame | Poliammide 6.6 | Arancione | codificabile | |||
296.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 45.72 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 9 | 9 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | Arancione | codificabile | |||
330.53 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 50.80 | 26.45 | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 10 | 10 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | Arancione | codificabile | |||
- | 235.01 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | - | 320 | 50.80 | 14.3 | 61.45 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 10 | 10 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | Arancione | codificabile | |
201.67 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 55.88 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 11 | 11 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | Arancione | codificabile | |||
201.67 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 60.96 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 12 | 12 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | Arancione | codificabile | |||
212.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 66.04 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 13 | 13 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | Arancione | codificabile | |||
229.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 71.12 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 14 | 14 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | Arancione | codificabile | |||
246.49 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 76.20 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 15 | 15 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | Arancione | codificabile | |||
128.84 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 91.44 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 18 | 18 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | Arancione | codificabile | |||
134.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 96.52 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 19 | 19 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | Arancione | codificabile | |||
145.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 101.60 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 20 | 20 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | Arancione | codificabile | |||
151.25 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 106.68 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 21 | 21 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | Arancione | codificabile | |||
156.85 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 111.76 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 22 | 22 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | Arancione | codificabile | |||
162.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 116.84 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 23 | 23 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | Arancione | codificabile | |||
173.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 320 | 26.45 | 14.3 | 121.92 | - | 2.5 | 0.08 | 12 | 28 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 24 | 24 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | Arancione | codificabile |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | N. file | 1 | Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore presa - Cavo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo connettore | Presa | Collegamento (componenti) | Terminale a spinta | Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno |
Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | 231 | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Dimensione prodotto (profondità)(mm)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Sezione trasversale (min)(mm²)
AWG max
AWG (min)
Spaziatura contatti(mm)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Lunghezza striscia (max.)(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Materiale contatto
Materiale custodia
Colore
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali