Connettore femmina per 1 conduttore, angolato 232【10-100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Connettore femmina per 1 conduttore, angolato 232

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
232-102/026-000
232-104/026-000
232-105/026-000
232-106/026-000
232-107/026-000
232-108/026-000
232-109/026-000
232-110/026-000
232-111/026-000
232-112/026-000
232-113/026-000
232-114/026-000
232-115/026-000
232-116/026-000
232-117/026-000
232-118/026-000
232-120/026-000
232-121/026-000
232-122/026-000
232-123/026-000
232-124/026-000
232-302/026-047
232-306/026-047
232-308/026-000
232-309/026-000
232-310/026-000
232-310/026-047
232-311/026-047
232-312/026-047
232-313/026-000
232-317/026-000
232-318/026-000
232-320/026-000
232-321/026-000
232-322/026-000
232-323/026-000
232-324/026-000
232-402/026-000
232-403/026-000
232-404/026-000
232-405/026-000
232-406/026-000
232-407/026-000
232-408/026-000
232-409/026-000
232-410/026-000
232-411/026-000
232-411/026-000/035-000
232-412/026-000
232-413/026-000
232-414/026-000
232-416/026-000
232-417/026-000
232-418/026-000
232-420/026-000
232-421/026-000
232-422/026-000
232-423/026-000
232-424/026-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Spaziatura contatti
(mm)
Numero totale di pin Pin per fila Colore

191.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 22.7512.4023.90522Grigio

344.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 22.7522.4023.90544Grigio

420.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.9022.7527.40555Grigio

251.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.9022.7532.40566Grigio

289.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 23.9022.7537.4577Grigio

326.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 23.9022.7542.40588Grigio

355.27 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 23.9022.7547.40599Grigio

398.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 23.9022.7552.4051010Grigio

218.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 23.9022.7557.4051111Grigio

240.48 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 23.9022.7562.4051212Grigio

251.40 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 23.9022.7567.4051313Grigio

273.28 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 23.9022.7572.451414Grigio

294.05 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 23.9022.7577.4051515Grigio

315.92 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 23.9022.7582.4051616Grigio

333.41 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 23.9022.7587.4051717Grigio

348.72 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 23.9022.7592.4051818Grigio

196.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 23.9022.75102.4052020Grigio

207.68 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 23.9022.75107.4052121Grigio

213.16 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 23.9022.75112.4052222Grigio

180.36 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 23.9022.75117.4052323Grigio

191.29 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 23.9022.75122.4052424Grigio

207.68 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 22.7512.5623.905.0822Arancione

141.61 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 23.9022.7532.885.0866Arancione

326.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 23.9022.7543.045.0888Arancione

355.27 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 23.9022.7548.125.0899Arancione

398.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 23.9022.7553.25.081010Arancione

213.16 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 23.9022.7553.25.081010Arancione

229.55 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 23.9022.7558.285.081111Arancione

251.40 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 23.9022.7563.365.081212Arancione

251.40 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 23.9022.7568.445.081313Arancione

333.41 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 23.9022.7588.765.081717Arancione

174.89 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 23.9022.7593.845.081818Arancione

196.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 23.9022.75104.005.082020Arancione

207.68 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 23.9022.75109.085.082121Arancione

213.16 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 23.9022.75114.165.082222Arancione

180.36 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 23.9022.75119.245.082323Arancione

191.29 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 23.9022.75124.325.082424Arancione

191.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 19.9012.5622.755.0822Arancione

262.35 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 19.9017.6422.755.0833Arancione

344.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 22.7219.9022.755.0844Arancione

420.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 22.7519.9027.805.0855Arancione

251.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 22.7519.9032.885.0866Arancione

289.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 22.7519.9037.965.0877Arancione

326.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 22.7519.9043.045.0888Arancione

355.27 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 22.7519.9048.125.0899Arancione

398.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 22.7519.9053.25.081010Arancione

218.63 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 22.7519.9058.285.081111Arancione

106.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 57.7519.9058.285.081111Arancione

240.48 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 22.7519.9063.365.081212Arancione

251.40 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 22.7519.9068.445.081313Arancione

273.28 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 22.7519.9073.525.081414Arancione

315.92 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 22.7519.9083.685.081616Arancione

333.41 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 22.7519.9088.765.081717Arancione

174.89 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 22.7519.9093.845.081818Arancione

196.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 22.7519.90104.005.082020Arancione

207.68 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 22.7519.90109.085.082121Arancione

213.16 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 22.7519.90114.165.082222Arancione

180.36 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 22.7519.90119.245.082323Arancione

191.29 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 22.7519.90124.325.082424Arancione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 320 Connection direction ad angolo retto Sezione trasversale (max)(mm²) 2.5
Sezione trasversale (min)(mm²) 0.08 AWG max 12 AWG (min) 28
Lunghezza striscia (max.)(mm) 9 N. file 1 Materiale contatto Catodo in rame, stagnato
Tipo striscia di pin (categoria) Contenitore presa - Cavo Tipo connettore Presa Collegamento (componenti) Terminale a spinta
Superficie contatto del connettore Con placcatura in stagno Connettori filo-scheda Serie (connettori) 232
Merci industriali

Supporto tecnico