Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Spaziatura contatti (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | Colore | Tipo striscia di pin (categoria) | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
304.99 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 22.75 | 22.40 | 23.90 | 7.5 | 3 | 3 | Grigio | Contenitore presa - Cavo | Terminale a spinta | ||
196.75 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 23.90 | 22.75 | 29.90 | 7.5 | 4 | 4 | Grigio | Contenitore presa - Cavo | Terminale a spinta | ||
125.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 23.90 | 22.75 | 37.4 | 7.5 | 5 | 5 | Grigio | Contenitore presa - Cavo | Terminale a spinta | ||
289.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 23.90 | 22.75 | 44.90 | 7.5 | 6 | 6 | Grigio | Contenitore presa - Cavo | Terminale a spinta | ||
333.41 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 23.90 | 22.75 | 52.40 | 7.5 | 7 | 7 | Grigio | Contenitore presa - Cavo | Terminale a spinta | ||
191.29 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 23.90 | 22.75 | 59.90 | 7.5 | 8 | 8 | Grigio | Alloggiamento presa - PCB | Stampa | ||
207.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 23.90 | 22.75 | 67.40 | 7.5 | 9 | 9 | Grigio | Contenitore presa - Cavo | Terminale a spinta | ||
229.55 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 23.90 | 22.75 | 74.90 | 7.5 | 10 | 10 | Grigio | Contenitore presa - Cavo | Terminale a spinta | ||
273.28 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 23.90 | 22.75 | 89.90 | 7.5 | 12 | 12 | Grigio | Contenitore presa - Cavo | Terminale a spinta | ||
158.49 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 23.90 | 22.75 | 119.90 | 7.5 | 16 | 16 | Grigio | Contenitore presa - Cavo | Terminale a spinta | ||
202.21 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 57.75 | 23.90 | 119.90 | 7.5 | 16 | 16 | Grigio | Contenitore presa - Cavo | Terminale a spinta | ||
224.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 22.75 | 15.10 | 23.90 | 7.62 | 2 | 2 | Arancione | Contenitore presa - Cavo | Terminale a spinta | ||
196.75 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 23.90 | 22.75 | 30.34 | 7.62 | 4 | 4 | Arancione | Contenitore presa - Cavo | Terminale a spinta | ||
240.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
191.29 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 23.90 | 22.75 | 60.82 | 7.62 | 8 | 8 | Arancione | Contenitore presa - Cavo | Terminale a spinta | ||
207.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 23.90 | 22.75 | 68.44 | 7.62 | 9 | 9 | Arancione | Contenitore presa - Cavo | Terminale a spinta | ||
229.55 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 23.90 | 22.75 | 76.06 | 7.62 | 10 | 10 | Arancione | Contenitore presa - Cavo | Terminale a spinta | ||
251.40 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 23.90 | 22.75 | 83.68 | 7.62 | 11 | 11 | Arancione | Contenitore presa - Cavo | Terminale a spinta | ||
273.28 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 23.90 | 22.75 | 91.30 | 7.62 | 12 | 12 | Arancione | Contenitore presa - Cavo | Terminale a spinta |
Loading...
Corrente nominale(A) | 16 | Connection direction | ad angolo retto | Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.08 | AWG max | 12 | AWG (min) | 28 |
Lunghezza striscia (max.)(mm) | 9 | N. file | 1 | Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale custodia | PA 66 | Tipo connettore | Presa | Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno |
Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | 732 | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Spaziatura contatti(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Colore
Tipo striscia di pin (categoria)
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali