Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Spaziatura contatti (mm) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero totale di pin | Pin per fila | Materiale contatto | Materiale custodia | Orientamento connettore | Attacco | Colore | Tipo connettore | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 320 | 24.8 | 14.3 | 26.45 | - | - | 5 | - | - | 2 | 2 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
128.84 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 29.8 | - | - | 5 | - | - | 3 | 3 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
162.45 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 34.8 | 16 | 4000 | 5 | - | - | 4 | 4 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Parallelo (al circuito stampato) | CAGE CLAMP® | Grigio | Presa | + manicotto | |||
201.67 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 39.8 | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
280.11 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 44.8 | - | - | 5 | - | - | 6 | 6 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
312.60 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 49.8 | - | - | 5 | - | - | 7 | 7 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
252.09 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 49.8 | - | - | 5 | - | - | 7 | 7 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
162.45 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 15 | 320 | 49.80 | 14.3 | 61.45 | - | - | 5 | - | - | 7 | 7 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
341.73 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 54.8 | - | - | 5 | - | - | 8 | 8 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | - | Grigio | Presa | - | |||
285.72 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 54.8 | - | - | 5 | - | - | 8 | 8 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
- | 355.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 54.8 | - | - | 5 | - | - | 8 | 8 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | - | Grigio | Presa | - | |
168.05 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 59.8 | - | - | 5 | - | - | 9 | 9 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
190.47 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 64.8 | - | - | 5 | - | - | 10 | 10 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
201.67 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 320 | 26.50 | 18.8 | 56.50 | - | - | 5 | - | - | 11 | 11 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Presa | + puntine a scatto | |||
207.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 69.80 | - | - | 5 | - | - | 11 | 11 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
207.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 74.8 | - | - | 5 | - | - | 12 | 12 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
252.09 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 79.8 | - | - | 5 | - | - | 13 | 13 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
235.28 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 84.8 | - | - | 5 | - | - | 14 | 14 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
285.72 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 89.80 | - | - | 5 | - | - | 15 | 15 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
252.09 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 89.80 | - | - | 5 | - | - | 15 | 15 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
117.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 94.8 | - | - | 5 | - | - | 16 | 16 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
140.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 99.8 | - | - | 5 | - | - | 17 | 17 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
145.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 104.8 | - | - | 5 | - | - | 18 | 18 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
140.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 109.8 | - | - | 5 | - | - | 19 | 19 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
145.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 114.8 | - | - | 5 | - | - | 20 | 20 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
168.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 119.8 | - | - | 5 | - | - | 21 | 21 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
151.25 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 119.8 | - | - | 5 | - | - | 21 | 21 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Presa | - | |||
179.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 124.8 | - | - | 5 | - | - | 22 | 22 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | - | Grigio | Presa | + manicotto | |||
162.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 124.8 | - | - | 5 | - | - | 22 | 22 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Presa | - | |||
184.87 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 129.8 | - | - | 5 | - | - | 23 | 23 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | - | Grigio | Presa | - | |||
190.47 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 134.8 | - | - | 5 | - | - | 24 | 24 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | - | Grigio | Presa | - | |||
173.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 26.45 | 14.3 | 134.8 | - | - | 5 | - | - | 24 | 24 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Presa | - | |||
134.44 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | - | 26.45 | 14.3 | 29.8 | - | - | 7.5 | - | - | 3 | 3 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Maschio | + manicotto | |||
- | 174.89 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | - | - | 26.45 | 14.3 | 29 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | - | Grigio | Maschio | + copertura | |
173.65 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | - | 26.45 | 14.3 | 37.30 | - | - | 7.5 | - | - | 4 | 4 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Maschio | + manicotto | |||
207.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | - | 26.45 | 14.3 | 44.8 | - | - | 7.5 | - | - | 5 | 5 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Maschio | + manicotto | |||
- | 262.35 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | - | - | 26.45 | 14.3 | 44.00 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | - | Grigio | Maschio | + copertura | |
156.85 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | - | 26.45 | 14.3 | 57.3 | - | - | 7.5 | - | - | 6 | 6 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | - | Grigio | Maschio | + manicotto | |||
123.24 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
140.04 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | - | 26.45 | 14.3 | 59.8 | - | - | 7.5 | - | - | 7 | 7 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Maschio | + manicotto | |||
196.07 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
162.45 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | - | 26.45 | 14.3 | 67.30 | - | - | 7.5 | - | - | 8 | 8 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Maschio | + manicotto | |||
196.07 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | - | 26.45 | 14.3 | 79.8 | - | - | 7.5 | - | - | 9 | 9 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | - | Grigio | Maschio | + manicotto | |||
173.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | - | 26.45 | 14.3 | 74.8 | - | - | 7.5 | - | - | 9 | 9 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Maschio | + manicotto | |||
212.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | - | 26.45 | 14.3 | 87.3 | - | - | 7.5 | - | - | 10 | 10 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | - | Grigio | Maschio | + manicotto | |||
- | 289.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | - | - | 61.45 | 14.3 | 87.3 | - | - | 7.5 | - | - | 10 | 10 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | - | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |
196.07 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | - | 26.45 | 14.3 | 82.30 | - | - | 7.5 | - | - | 10 | 10 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Maschio | + manicotto | |||
100.83 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | - | 26.45 | 14.3 | 94.8 | - | - | 7.5 | - | - | 11 | 11 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | - | Grigio | Maschio | + manicotto | |||
85.15 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
109.79 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | - | 26.45 | 14.3 | 102.3 | - | - | 7.5 | - | - | 12 | 12 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | - | Grigio | Maschio | + manicotto | |||
91.87 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | - | 26.45 | 14.3 | 97.30 | - | - | 7.5 | - | - | 12 | 12 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Maschio | + manicotto | |||
100.83 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | - | 26.45 | 14.3 | 104.8 | - | - | 7.5 | - | - | 13 | 13 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Maschio | + manicotto | |||
123.24 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | - | 26.45 | 14.3 | 127.30 | - | - | 7.5 | - | - | 16 | 16 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | Parallelo (al circuito stampato) | - | Grigio | Maschio | + manicotto | |||
173.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | 320 | 24.96 | 14.3 | 26.45 | - | - | 5.08 | +85 | -60 | 2 | 2 | Lega di rame | Poliammide 6.6 | - | - | Arancione | Presa | codificabile | |||
128.84 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | 320 | 26.45 | 14.3 | 30.04 | - | - | 5.08 | +85 | -60 | 3 | 3 | Lega di rame | Poliammide 6.6 | - | - | Arancione | Presa | codificabile | |||
162.45 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | 320 | 26.45 | 14.3 | 35.12 | - | - | 5.08 | +85 | -60 | 4 | 4 | Lega di rame | Poliammide 6.6 | - | - | Arancione | Presa | codificabile | |||
201.67 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | 320 | 26.45 | 14.3 | 40.2 | - | - | 5.08 | +85 | -60 | 5 | 5 | Lega di rame | Poliammide 6.6 | - | - | Arancione | Presa | codificabile | |||
280.11 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | 320 | 26.45 | 14.3 | 45.28 | - | - | 5.08 | +85 | -60 | 6 | 6 | Lega di rame | Poliammide 6.6 | - | - | Arancione | Presa | codificabile | |||
218.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | 320 | 26.45 | 14.3 | 45.28 | - | - | 5.08 | +85 | -60 | 6 | 6 | Lega di rame | Poliammide 6.6 | - | - | Arancione | Presa | codificabile | |||
312.60 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 16 | 320 | 26.45 | 14.3 | 50.36 | - | - | 5.08 | +85 | -60 | 7 | 7 | Lega di rame | Poliammide 6.6 | - | - | Arancione | Presa | codificabile |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max | 12 | AWG (min) | 28 | Lunghezza striscia (max.)(mm) | 9 |
N. file | 1 | Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore presa - Cavo | Collegamento (componenti) | Terminale a spinta |
Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | 231 |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Spaziatura contatti(mm)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Numero totale di pin
Pin per fila
Materiale contatto
Materiale custodia
Orientamento connettore
Attacco
Colore
Tipo connettore
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali