Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Spaziatura contatti (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | Materiale contatto | Materiale custodia | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.55 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 320 | 24.8 | 25.6 | 5 | 2 | 2 | Lega di rame | PA 66 | codificabile | ||
169.43 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | 320 | 25.60 | 29.8 | 5 | 3 | 3 | Lega di rame | PA 66 | codificabile | ||
218.63 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | - | 320 | 25.60 | 34.8 | 5 | 4 | 4 | Lega di rame | PA 66 | codificabile | ||
267.81 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | 320 | 25.60 | 39.8 | 5 | 5 | 5 | Lega di rame | PA 66 | codificabile | ||
315.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 320 | 25.60 | 44.8 | 5 | 6 | 6 | Lega di rame | PA 66 | codificabile | ||
366.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 320 | 25.60 | 49.8 | 5 | 7 | 7 | Lega di rame | PA 66 | codificabile | ||
414.29 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | 320 | 25.60 | 54.8 | 5 | 8 | 8 | Lega di rame | PA 66 | codificabile | ||
464.59 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 320 | 25.60 | 59.8 | 5 | 9 | 9 | Lega di rame | PA 66 | codificabile | ||
256.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 320 | 25.60 | 64.8 | 5 | 10 | 10 | Lega di rame | PA 66 | codificabile | ||
213.16 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 320 | 25.60 | 84.8 | 5 | 14 | 14 | Lega di rame | PA 66 | codificabile | ||
245.95 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 320 | 25.60 | 94.8 | 5 | 16 | 16 | Lega di rame | PA 66 | codificabile | ||
202.21 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 320 | 25.60 | 114.8 | 5 | 20 | 20 | Lega di rame | PA 66 | codificabile | ||
125.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 16 | - | 25.60 | 27.3 | 7.5 | 2 | 2 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | + manicotto | ||
174.89 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 16 | - | 25.60 | 34.8 | 7.5 | 3 | 3 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | + manicotto | ||
224.08 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 16 | - | 25.60 | 42.3 | 7.5 | 4 | 4 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | + manicotto | ||
278.76 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | - | 25.60 | 49.8 | 7.5 | 5 | 5 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | + manicotto | ||
163.96 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | - | 25.60 | 57.3 | 7.5 | 6 | 6 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | + manicotto | ||
191.29 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 16 | - | 25.60 | 64.8 | 7.5 | 7 | 7 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | + manicotto | ||
213.16 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 16 | - | 25.60 | 72.3 | 7.5 | 8 | 8 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | + manicotto | ||
409.93 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | - | 25.60 | 79.8 | 7.5 | 9 | 9 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | + manicotto | ||
267.81 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | - | 25.60 | 87.3 | 7.5 | 10 | 10 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | + manicotto | ||
180.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | - | 25.60 | 94.8 | 7.5 | 11 | 11 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | + manicotto | ||
191.29 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 16 | - | 25.60 | 102.3 | 7.5 | 12 | 12 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | + manicotto |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 15.00 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.2 | AWG max | 12 | AWG (min) | 24 |
Temperatura massima(°C) | +100 | Temperatura minima(°C) | -60 | Lunghezza striscia (max.)(mm) | 11.00 |
N. file | 1 | Colore | Grigio chiaro | Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore presa - Cavo |
Tipo connettore | Presa | Collegamento (componenti) | Terminale a spinta | Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno |
Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | 2721 | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Spaziatura contatti(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Materiale contatto
Materiale custodia
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali