Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Spaziatura contatti (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | Materiale custodia | Colore | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
285.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
196.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
252.09 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 16 | 35.80 | 3.50 | 6 | 6 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio chiaro | codificabile | |||
290.20 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | 39.3 | 3.50 | 7 | 7 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio chiaro | codificabile | |||
330.53 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | 42.80 | 3.50 | 8 | 8 | Poliftalammide (PPA GF) | Grigio chiaro | codificabile | |||
364.15 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 486.44 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | 49.8 | 3.50 | 10 | 10 | - | Grigio chiaro | + manicotto | |
- | 267.81 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | - | 53.30 | 3.50 | 11 | 11 | - | Grigio chiaro | + manicotto | |
235.28 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 56.8 | 3.50 | 12 | 12 | - | Grigio chiaro | + manicotto | |||
- | 333.41 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 63.80 | 3.50 | 14 | 14 | - | Grigio chiaro | + manicotto | |
- | 377.13 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 70.8 | 3.50 | 16 | 16 | - | Grigio chiaro | + manicotto | |
- | 420.87 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | - | 77.8 | 3.50 | 18 | 18 | - | Grigio chiaro | + manicotto | |
- | 464.59 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | - | 84.8 | 3.50 | 20 | 20 | - | Grigio chiaro | + manicotto | |
- | 224.08 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 98.8 | 3.50 | 24 | 24 | - | Grigio chiaro | + manicotto | |
212.88 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 16 | 22.42 | 3.81 | 2 | 2 | Poliftalammide (PPA GF) | Arancione | codificabile | |||
285.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 16 | 26.23 | 3.81 | 3 | 3 | Poliftalammide (PPA GF) | Arancione | codificabile | |||
196.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 16 | 30.04 | 3.81 | 4 | 4 | Poliftalammide (PPA GF) | Arancione | codificabile | |||
218.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 16 | 33.85 | 3.81 | 5 | 5 | Poliftalammide (PPA GF) | Arancione | codificabile | |||
252.09 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 16 | 37.66 | 3.81 | 6 | 6 | Poliftalammide (PPA GF) | Arancione | codificabile | |||
330.53 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 16 | 45.28 | 3.81 | 8 | 8 | Poliftalammide (PPA GF) | Arancione | codificabile | |||
364.15 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 16 | 49.09 | 3.81 | 9 | 9 | Poliftalammide (PPA GF) | Arancione | codificabile | |||
402.24 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 16 | 52.9 | 3.81 | 10 | 10 | Poliftalammide (PPA GF) | Arancione | codificabile | |||
235.28 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 16 | 60.52 | 3.81 | 12 | 12 | Poliftalammide (PPA GF) | Arancione | codificabile | |||
274.49 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 16 | 68.14 | 3.81 | 14 | 14 | Poliftalammide (PPA GF) | Arancione | codificabile | |||
312.60 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 16 | 75.76 | 3.81 | 16 | 16 | Poliftalammide (PPA GF) | Arancione | codificabile | |||
386.56 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 16 | 91 | 3.81 | 20 | 20 | Poliftalammide (PPA GF) | Arancione | codificabile |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Misura prodotto (altezza)(mm) | 20.40 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 13.50 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.2 | AWG max | 16 |
AWG (min) | 28 | Temperatura massima(°C) | +100 | Temperatura minima(°C) | -60 |
Lunghezza striscia (max.)(mm) | 8.00 | N. file | 1 | Materiale contatto | Lega di rame |
Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore presa - Cavo | Tipo connettore | Presa | Collegamento (componenti) | Terminale a spinta |
Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | 2734 |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Spaziatura contatti(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Materiale custodia
Colore
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali