Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Connection direction | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Spaziatura contatti (mm) | Lunghezza striscia (max.) (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | Materiale contatto | Colore | Caratteristiche connettore | Superficie contatto del connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.87 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 24.8 | 14.3 | 26.45 | 5 | 9 | 2 | 2 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
140.04 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 29.8 | 5 | 9 | 3 | 3 | Catodo in rame, stagnato | Grigio chiaro | + manicotto | - | |||
173.65 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 34.8 | 5 | 9 | 4 | 4 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
196.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 39.8 | 5 | 9 | 5 | 5 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
296.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 44.8 | 5 | 9 | 6 | 6 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
283.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 44.8 | 5 | 9 | 6 | 6 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | ||
263.29 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 49.8 | 5 | 9 | 7 | 7 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
296.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 54.8 | 5 | 9 | 8 | 8 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
201.67 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 59.8 | 5 | 9 | 9 | 9 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
179.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 59.8 | 5 | 9 | 9 | 9 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
235.28 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 69.80 | 5 | 9 | 11 | 11 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
201.67 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 69.80 | 5 | 9 | 11 | 11 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
252.09 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 74.8 | 5 | 9 | 12 | 12 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
218.48 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 74.8 | 5 | 9 | 12 | 12 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
268.89 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 79.8 | 5 | 9 | 13 | 13 | Lega di rame | - | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
252.09 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 84.8 | 5 | 9 | 14 | 14 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
308.12 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 89.80 | 5 | 9 | 15 | 15 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
268.89 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 89.80 | 5 | 9 | 15 | 15 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
145.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 94.8 | 5 | 9 | 16 | 16 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
128.84 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 94.8 | 5 | 9 | 16 | 16 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
156.85 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 114.8 | 5 | 9 | 20 | 20 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
105.31 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 27.3 | 7.5 | 9 | 2 | 2 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
179.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 42.3 | 7.5 | 9 | 4 | 4 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
207.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 49.8 | 7.5 | 9 | 5 | 5 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
134.44 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 57.3 | 7.5 | 9 | 6 | 6 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
128.84 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 57.3 | 7.5 | 9 | 6 | 6 | Lega di rame | Grigio chiaro | - | Con placcatura in stagno | |||
151.25 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 64.8 | 7.5 | 9 | 7 | 7 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
173.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 72.3 | 7.5 | 9 | 8 | 8 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
207.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 87.3 | 7.5 | 9 | 10 | 10 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
104.57 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 94.8 | 7.5 | 9 | 11 | 11 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | ||
98.59 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | - | Tipo dritto | 26.45 | 14.3 | 102.3 | 7.5 | 9 | 12 | 12 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
140.04 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 300 | ad angolo retto | 22.80 | 13.10 | 27.25 | 5 | 9 | 3 | 3 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
179.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 300 | ad angolo retto | 23.80 | 13.10 | 27.25 | 5 | 9 | 4 | 4 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
- | 207.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | 300 | ad angolo retto | 23.80 | 13.10 | 27.25 | 5 | 8.00 | 4 | 4 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |
201.67 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 300 | ad angolo retto | 24.8 | 13.10 | 27.25 | 5 | 9 | 5 | 5 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
268.89 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 15 | 300 | ad angolo retto | 26.80 | 13.10 | 27.25 | 5 | 9 | 7 | 7 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
301.40 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 15 | 300 | ad angolo retto | 27.25 | 13.10 | 27.80 | 5 | 9 | 8 | 8 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
184.87 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 15 | 300 | ad angolo retto | 27.25 | 13.10 | 28.8 | 5 | 9 | 9 | 9 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
201.67 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 300 | ad angolo retto | 27.25 | 13.10 | 29.8 | 5 | 9 | 10 | 10 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
207.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 15 | 300 | ad angolo retto | 27.25 | 13.10 | 34.8 | 5 | 9 | 11 | 11 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
224.08 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 300 | ad angolo retto | 27.25 | 13.10 | 74.8 | 5 | 9 | 12 | 12 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
257.69 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 15 | 300 | ad angolo retto | 27.25 | 13.10 | 33.80 | 5 | 9 | 14 | 14 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
123.24 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 15 | 300 | ad angolo retto | 27.25 | 13.10 | 89.80 | 5 | 9 | 15 | 15 | Lega di rame | - | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
125.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 15 | 300 | ad angolo retto | 27.25 | 13.10 | 27.3 | 7.5 | 9 | 2 | 2 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | ||
145.65 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 15 | 300 | ad angolo retto | 27.25 | 13.10 | 34.8 | 7.5 | 9 | 3 | 3 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
184.87 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 15 | 300 | ad angolo retto | 27.25 | 13.10 | 42.3 | 7.5 | 9 | 4 | 4 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | |||
153.03 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 15 | 300 | ad angolo retto | 27.25 | 13.10 | 57.3 | 7.5 | 9 | 6 | 6 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | ||
169.43 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 15 | 300 | ad angolo retto | 27.25 | 13.10 | 64.8 | 7.5 | 9 | 7 | 7 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | ||
191.29 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 15 | 300 | ad angolo retto | 27.25 | 13.10 | 72.3 | 7.5 | 9 | 8 | 8 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | ||
337.79 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 15 | 300 | ad angolo retto | 27.25 | 13.10 | 79.8 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | ||
106.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 15 | 300 | ad angolo retto | 27.25 | 13.10 | 94.8 | 7.5 | 9 | 11 | 11 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno | ||
278.76 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 15 | 300 | ad angolo retto | 27.25 | 13.10 | 102.3 | 7.5 | 9 | 12 | 12 | Lega di rame | Grigio chiaro | + manicotto | Con placcatura in stagno |
Loading...
Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.08 | AWG max | 12 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min) | 28 | N. file | 1 | Materiale custodia | PA 66 |
Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore presa - Cavo | Tipo connettore | Presa | Collegamento (componenti) | Terminale a spinta |
Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | 721 | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Connection direction
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Spaziatura contatti(mm)
Lunghezza striscia (max.)(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Materiale contatto
Colore
Caratteristiche connettore
Superficie contatto del connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali