Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2092-3102 |
2092-3103 |
2092-3104 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.07 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 13.4 | 12.50 | 34 | 2 | 2 | |||
268.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 20.00 | 13.40 | 34 | 3 | 3 | |||
319.33 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 27.50 | 13.40 | 39.00 | 4 | 4 |
Loading...
Corrente nominale(A) | 15 | Connection direction | Tipo dritto | Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.2 | AWG max | 12 | AWG (min) | 24 |
Spaziatura contatti(mm) | 7.5 | Temperatura massima(°C) | +100 | Temperatura minima(°C) | -60 |
Lunghezza striscia (max.)(mm) | 10.00 | N. file | 1 | Materiale contatto | Catodo in rame |
Materiale custodia | Poliftalammide (PPA GF) | Colore | Grigio chiaro | Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore pin - PCB |
Tipo connettore | Maschio | Caratteristiche connettore | + maniglia a fascia | Collegamento (componenti) | Stampa |
Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | 2092 |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali