Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2092-3102/002-000 |
2092-3103/002-000 |
2092-3104/002-000 |
2092-3105/002-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 14.40 | 12.50 | 34 | 2 | 2 | |||
280.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 20.00 | 14.40 | 34 | 3 | 3 | |||
330.53 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 27.50 | 14.40 | 39.00 | 4 | 4 | |||
397.76 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 35.00 | 14.40 | 39.00 | 5 | 5 |
Loading...
Corrente nominale(A) | 15 | Tensione nominale(V) | 320 | Connection direction | Tipo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.2 | AWG max | 12 |
AWG (min) | 24 | Spaziatura contatti(mm) | 7.5 | Lunghezza striscia (max.)(mm) | 10.00 |
N. file | 1 | Materiale contatto | Catodo in rame | Materiale custodia | Poliftalammide (PPA GF) |
Colore | Grigio chiaro | Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore pin - PCB | Tipo connettore | Maschio |
Caratteristiche connettore | + meccanismo per bloccaggio con una sola mano | Collegamento (componenti) | Stampa | Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno |
Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | 2092 | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali