Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Spaziatura contatti (mm) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero totale di pin | Pin per fila | Materiale contatto | Materiale custodia | Orientamento connettore | Colore | Tipo connettore | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 348.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | 320 | 26.6 | 59.60 | 5 | - | - | 2 | 2 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | + fermo laterale | |
- | 218.63 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | 320 | 31.60 | 59.60 | 5 | - | - | 3 | 3 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | + fermo laterale | |
- | 224.08 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | 320 | 31.60 | 59.60 | 5 | - | - | 3 | 3 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | + fermo laterale | |
224.08 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 15 | 320 | 29.6 | 46.60 | 5 | - | - | 6 | 6 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | + fermo laterale | |||
- | 273.28 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 15 | 320 | 29.6 | 46.60 | 5 | - | - | 6 | 6 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | + fermo laterale | |
257.69 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 15 | 320 | 29.6 | 51.6 | 5 | - | - | 7 | 7 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | + fermo laterale | |||
- | 377.13 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | 320 | 51.60 | 64.60 | 5 | - | - | 7 | 7 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Parallelo (al circuito stampato) | Grigio | Presa | + fermo laterale | |
173.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 29.6 | 61.6 | 5 | - | - | 9 | 9 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | + fermo laterale | |||
190.47 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 15 | 320 | 29.6 | 66.60 | 5 | - | - | 10 | 10 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | + fermo laterale | |||
- | 245.95 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | 320 | 64.60 | 66.60 | 5 | - | - | 10 | 10 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | - | |
207.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 29.6 | 71.6 | 5 | - | - | 11 | 11 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | + fermo laterale | |||
224.08 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 29.6 | 81.6 | 5 | - | - | 13 | 13 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | + fermo laterale | |||
235.28 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 29.6 | 86.6 | 5 | - | - | 14 | 14 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | + fermo laterale | |||
- | 294.05 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | 320 | 29.6 | 86.6 | 5 | - | - | 14 | 14 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | - | |
- | 326.84 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | 320 | 64.60 | 86.6 | 5 | - | - | 14 | 14 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | - | |
252.09 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 29.6 | 91.6 | 5 | - | - | 15 | 15 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | + fermo laterale | |||
128.84 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 320 | 29.6 | 101.60 | 5 | - | - | 17 | 17 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | + fermo laterale | |||
134.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 29.6 | 106.60 | 5 | - | - | 18 | 18 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | + fermo laterale | |||
- | 163.96 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | 320 | 64.60 | 106.60 | 5 | - | - | 18 | 18 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | - | |
140.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 29.6 | 111.60 | 5 | - | - | 19 | 19 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | + fermo laterale | |||
- | 180.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 15 | 320 | 64.60 | 116.60 | 5 | - | - | 20 | 20 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | - | |
156.85 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 29.6 | 121.60 | 5 | - | - | 21 | 21 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | + fermo laterale | |||
162.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 29.6 | 126.60 | 5 | - | - | 22 | 22 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | + fermo laterale | |||
168.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 15 | 320 | 29.6 | 131.60 | 5 | - | - | 23 | 23 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | + fermo laterale | |||
173.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | 320 | 29.6 | 136.60 | 5 | - | - | 24 | 24 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | - | Grigio | Presa | + fermo laterale | |||
140.04 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | - | 29.6 | 36.60 | 7.5 | - | - | 3 | 3 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
- | 213.16 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | - | 36.60 | 59.60 | 7.5 | - | - | 3 | 3 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |
179.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | - | 29.6 | 44.10 | 7.5 | - | - | 4 | 4 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
- | 251.40 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | - | - | 44.10 | 59.60 | 7.5 | - | - | 4 | 4 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |
- | 262.35 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 26 giorni | - | - | 44.10 | 64.60 | 7.5 | - | - | 4 | 4 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |
196.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | - | 29.6 | 51.6 | 7.5 | - | - | 5 | 5 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
128.84 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | - | 29.6 | 59.10 | 7.5 | - | - | 6 | 6 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
145.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | - | 29.6 | 66.60 | 7.5 | - | - | 7 | 7 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
- | 191.29 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | - | - | 64.60 | 66.60 | 7.5 | - | - | 7 | 7 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |
- | 218.63 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | - | - | 64.60 | 74.10 | 7.5 | - | - | 8 | 8 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |
179.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | - | 29.6 | 81.6 | 7.5 | - | - | 9 | 9 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
- | 235.01 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | - | - | 64.60 | 81.6 | 7.5 | - | - | 9 | 9 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |
- | 256.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | - | - | 64.60 | 89.10 | 7.5 | - | - | 10 | 10 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |
87.39 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | - | 29.6 | 96.6 | 7.5 | - | - | 11 | 11 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
- | 114.37 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | - | - | 64.60 | 96.6 | 7.5 | - | - | 11 | 11 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |
- | 125.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | - | - | 64.60 | 104.10 | 7.5 | - | - | 12 | 12 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |
100.83 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | - | 29.6 | 111.60 | 7.5 | - | - | 13 | 13 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
123.24 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | - | 29.6 | 134.10 | 7.5 | - | - | 16 | 16 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |||
- | 158.49 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | - | 64.60 | 134.10 | 7.5 | +100 | -60 | 16 | 16 | Catodo in rame, stagnato | Poliammide 6.6 | - | Grigio | Maschio | + fermo laterale | |
168.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | 320 | 29.6 | 36.92 | 5.08 | +85 | -60 | 4 | 4 | Lega di rame | Poliammide 6.6 | - | Arancione | Presa | codificabile | |||
207.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 16 | 320 | 29.6 | 42.00 | 5.08 | +85 | -60 | 5 | 5 | Lega di rame | Poliammide 6.6 | - | Arancione | Presa | codificabile | |||
257.69 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | 320 | 29.6 | 52.16 | 5.08 | +85 | -60 | 7 | 7 | Lega di rame | Poliammide 6.6 | - | Arancione | Presa | codificabile | |||
173.65 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 320 | 29.6 | 62.32 | 5.08 | +85 | -60 | 9 | 9 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | - | Arancione | Presa | codificabile | |||
207.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 320 | 29.6 | 72.48 | 5.08 | +85 | -60 | 11 | 11 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | - | Arancione | Presa | codificabile | |||
235.28 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 320 | 29.6 | 87.72 | 5.08 | +85 | -60 | 14 | 14 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | - | Arancione | Presa | codificabile | |||
252.09 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 320 | 29.6 | 92.80 | 5.08 | +85 | -60 | 15 | 15 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | - | Arancione | Presa | codificabile | |||
123.24 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 320 | 29.6 | 97.88 | 5.08 | +85 | -60 | 16 | 16 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | - | Arancione | Presa | codificabile | |||
128.84 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 320 | 29.6 | 102.96 | 5.08 | +85 | -60 | 17 | 17 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | - | Arancione | Presa | codificabile | |||
- | 158.49 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | - | 320 | 64.60 | 102.96 | 5.08 | +85 | -60 | 17 | 17 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | - | Arancione | Presa | codificabile | |
134.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
140.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
145.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 320 | 29.6 | 118.2 | 5.08 | +85 | -60 | 20 | 20 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | - | Arancione | Presa | codificabile | |||
- | 180.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | - | 320 | 64.60 | 118.2 | 5.08 | +85 | -60 | 20 | 20 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | - | Arancione | Presa | codificabile | |
162.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
168.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | - | 320 | 29.6 | 133.44 | 5.08 | +85 | -60 | 23 | 23 | Lega di rame, placcatura in stagno | Poliammide 6.6 | - | Arancione | Presa | codificabile |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 14.3 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.08 | AWG max | 12 | AWG (min) | 28 |
Lunghezza striscia (max.)(mm) | 9 | N. file | 1 | Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore presa - Cavo |
Collegamento (componenti) | Terminale a spinta | Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Connettori | filo-scheda |
Serie (connettori) | 231 | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Spaziatura contatti(mm)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Numero totale di pin
Pin per fila
Materiale contatto
Materiale custodia
Orientamento connettore
Colore
Tipo connettore
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali