Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
831-3102/037-000 |
831-3103/037-000 |
831-3105/037-000 |
831-3106/037-000 |
831-3107/037-000 |
831-3108/037-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | Materiale custodia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.35 € | 24 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 41.92 | 2 | 2 | PA 66 | |||
140.04 € | 24 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 49.54 | 3 | 3 | PA 66 | |||
109.79 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 64.78 | 5 | 5 | PA 66 | |||
128.84 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 72.4 | 6 | 6 | PA 66 | |||
151.25 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 80.02 | 7 | 7 | PA 66 | |||
168.05 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 87.64 | 8 | 8 | Poliftalammide (PPA GF) |
Loading...
Corrente nominale(A) | 41 | Connection direction | Tipo dritto | Misura prodotto (altezza)(mm) | 41.90 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 27.5 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 10 | Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.5 |
AWG max | 8 | AWG (min) | 20 | Spaziatura contatti(mm) | 7.62 |
Lunghezza striscia (max.)(mm) | 15.00 | N. file | 1 | Materiale contatto | Lega di rame |
Colore | Grigio chiaro | Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore presa - Cavo | Tipo connettore | Presa |
Collegamento (componenti) | Terminale a spinta | Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Connettori | filo-scheda |
Serie (connettori) | 831 | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Materiale custodia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali