Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Spaziatura contatti (mm) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero totale di pin | Pin per fila | Colore | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 320 | 15 | 11.50 | 25.6 | 5 | - | - | 2 | 2 | Grigio | + attuatore | |||
344.33 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 320 | 16.50 | 15.00 | 25.6 | 5 | - | - | 3 | 3 | Grigio | + attuatore | ||
162.45 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 320 | 16.50 | 15.00 | 45.60 | 5 | - | - | 3 | 3 | Grigio | + attuatore | |||
308.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 320 | 21.5 | 15.00 | 25.6 | 5 | - | - | 4 | 4 | Grigio | + attuatore | |||
386.56 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 26.50 | 5 | - | - | 5 | 5 | Grigio | + attuatore | |||
229.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 31.50 | 5 | - | - | 6 | 6 | Grigio | + attuatore | |||
326.84 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 36.5 | 5 | - | - | 7 | 7 | Grigio | + attuatore | ||
308.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 41.50 | 5 | - | - | 8 | 8 | Grigio | + attuatore | |||
346.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 46.50 | 5 | - | - | 9 | 9 | Grigio | + attuatore | |||
386.56 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 51.5 | 5 | - | - | 10 | 10 | Grigio | + attuatore | |||
256.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 56.50 | 5 | - | - | 11 | 11 | Grigio | + attuatore | ||
229.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 61.50 | 5 | - | - | 12 | 12 | Grigio | + attuatore | |||
304.99 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 66.50 | 5 | - | - | 13 | 13 | Grigio | + attuatore | ||
268.89 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 71.5 | 5 | - | - | 14 | 14 | Grigio | + attuatore | |||
377.13 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 81.50 | 5 | - | - | 16 | 16 | Grigio | + attuatore | ||
180.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 96.50 | 5 | - | - | 19 | 19 | Grigio | + attuatore | ||
185.83 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 101.50 | 5 | - | - | 20 | 20 | Grigio | + attuatore | ||
196.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 106.50 | 5 | - | - | 21 | 21 | Grigio | + attuatore | ||
207.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 111.50 | 5 | - | - | 22 | 22 | Grigio | + attuatore | ||
218.63 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 116.50 | 5 | - | - | 23 | 23 | Grigio | + attuatore | ||
337.79 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 121.50 | 5 | - | - | 24 | 24 | Grigio | + attuatore | ||
196.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | 15 | 14.00 | 25.6 | 7.5 | - | - | 2 | 2 | Grigio | + attuatore | ||
196.75 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | - | 25.60 | 15.00 | 29 | 7.5 | - | - | 4 | 4 | Grigio | + attuatore | ||
201.67 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 25.60 | 15.00 | 36.5 | 7.5 | - | - | 5 | 5 | Grigio | + attuatore | |||
344.33 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | 25.60 | 15.00 | 51.5 | 7.5 | - | - | 7 | 7 | Grigio | + attuatore | ||
179.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 25.60 | 15.00 | 59 | 7.5 | - | - | 8 | 8 | Grigio | + attuatore | |||
218.63 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 25.60 | 15.00 | 66.50 | 7.5 | - | - | 9 | 9 | Grigio | + attuatore | ||
201.67 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | 25.60 | 15.00 | 74 | 7.5 | - | - | 10 | 10 | Grigio | + attuatore | |||
267.81 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 25.60 | 15.00 | 81.50 | 7.5 | - | - | 11 | 11 | Grigio | + attuatore | ||
294.05 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 25.60 | 15.00 | 89 | 7.5 | - | - | 12 | 12 | Grigio | + attuatore | ||
130.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 25.60 | 15.00 | 96.50 | 7.5 | - | - | 13 | 13 | Grigio | + attuatore | ||
235.01 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 25.60 | 15.00 | 119.00 | 7.5 | - | - | 16 | 16 | Grigio | + attuatore | ||
180.36 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 320 | 15 | 11.66 | 25.6 | 5.08 | - | - | 2 | 2 | Arancione | + attuatore | ||
251.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 320 | 25.06 | 15.00 | 25.6 | 5.08 | - | - | 2 | 2 | Arancione | + vite di bloccaggio | ||
235.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 320 | 16.74 | 15.00 | 25.6 | 5.08 | - | - | 3 | 3 | Arancione | + attuatore | |||
348.72 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 30.14 | 5.08 | - | - | 3 | 3 | Arancione | + vite di bloccaggio | ||
308.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 320 | 21.82 | 15.00 | 25.6 | 5.08 | - | - | 4 | 4 | Arancione | + attuatore | |||
218.63 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 35.22 | 5.08 | - | - | 4 | 4 | Arancione | + vite di bloccaggio | ||
386.56 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 26.9 | 5.08 | - | - | 5 | 5 | Arancione | + attuatore | |||
- | 453.79 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | 26.90 | 15.00 | 50.60 | 5.08 | +100 | -60 | 5 | 5 | Arancione | + attuatore | ||
267.81 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 40.30 | 5.08 | - | - | 5 | 5 | Arancione | + vite di bloccaggio | ||
229.68 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 31.98 | 5.08 | - | - | 6 | 6 | Arancione | + attuatore | |||
315.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 45.38 | 5.08 | - | - | 6 | 6 | Arancione | + vite di bloccaggio | ||
268.89 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 37.06 | 5.08 | - | - | 7 | 7 | Arancione | + attuatore | |||
308.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 42.14 | 5.08 | - | - | 8 | 8 | Arancione | + attuatore | |||
403.37 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 55.54 | 5.08 | - | - | 8 | 8 | Arancione | + vite di bloccaggio | ||
346.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 47.22 | 5.08 | - | - | 9 | 9 | Arancione | + attuatore | |||
229.55 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 60.62 | 5.08 | - | - | 9 | 9 | Arancione | + vite di bloccaggio | ||
386.56 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 52.30 | 5.08 | - | - | 10 | 10 | Arancione | + attuatore | |||
251.40 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 65.70 | 5.08 | - | - | 10 | 10 | Arancione | + vite di bloccaggio | ||
256.88 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 57.38 | 5.08 | - | - | 11 | 11 | Arancione | + attuatore | ||
229.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 62.46 | 5.08 | - | - | 12 | 12 | Arancione | + attuatore | |||
300.61 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | - | 25.60 | 15.00 | 75.86 | 5.08 | - | - | 12 | 12 | Arancione | + vite di bloccaggio | ||
304.99 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 67.54 | 5.08 | - | - | 13 | 13 | Arancione | + attuatore | ||
268.89 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 72.62 | 5.08 | - | - | 14 | 14 | Arancione | + attuatore | |||
344.33 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 25.60 | 15.00 | 86.02 | 5.08 | - | - | 14 | 14 | Arancione | + vite di bloccaggio | ||
355.27 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 77.70 | 5.08 | - | - | 15 | 15 | Arancione | + attuatore | ||
366.21 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | - | 25.60 | 15.00 | 91.10 | 5.08 | - | - | 15 | 15 | Arancione | + vite di bloccaggio | ||
308.12 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | 320 | 25.60 | 15.00 | 82.78 | 5.08 | - | - | 16 | 16 | Arancione | + attuatore | |||
235.01 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 31 giorni | - | 25.60 | 15.00 | 96.18 | 5.08 | - | - | 16 | 16 | Arancione | + vite di bloccaggio |
Loading...
Corrente nominale(A) | 15 | Connection direction | Tipo dritto | Sezione trasversale (max)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.2 | AWG max | 12 | AWG (min) | 24 |
Lunghezza striscia (max.)(mm) | 11.00 | N. file | 1 | Materiale contatto | Catodo in rame |
Materiale custodia | Poliftalammide (PPA GF) | Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore presa - Cavo | Tipo connettore | Presa |
Collegamento (componenti) | Terminale a spinta | Superficie contatto del connettore | Con placcatura in stagno | Connettori | filo-scheda |
Serie (connettori) | 2231 | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Spaziatura contatti(mm)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Numero totale di pin
Pin per fila
Colore
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali